• ラッチ(キャッチ・掛け金)

F7-52

フレキシブルドローラッチ

Flexible Draw Latch

正しい使い方 ここがポイント!


F7-52の形状図

F7フレキシブルドローラッチ寸法図

単位 : mm

品番 A B C D 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
F7-52 112 41 25.4 31 36 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
品番 A B C D 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
F7-52 112 41 25.4 31 36 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
品番 A B C D 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
F7-52 112 41 25.4 31 36 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
品番 A B C D 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
F7-52 112 41 25.4 31 36 1,750 1,925 CAD カート 在庫品

F7-52の材質・仕上げ

F7
ハンドル プラスティックラバー(黒)
ブラケット・キーパー ガラス繊維強化ナイロン6(黒)

F7-52の特長

  • 頑丈でしかもフレキシブル。振動・衝撃を吸収し、また、ミスアライメントがあっても確実にラッチします。
  • 耐蝕性にすぐれ紫外線にも耐える材質。屋外でも使用できます。
  • 電気絶縁性があります。
  • ラッチをはずした状態でもハンドルはばたつきません。
  • 金具が隠れる背面取りつけタイプ、取りつけが簡単な前面取りつけタイプの2種類があります。
    F7-*2----背面取りつけタイプ
    F7-*3----前面取りつけタイプ
  • 使用可能温度:-30℃~65℃

取りつけ

背面取りつけタイプ:
 裏側からねじ(M5)で取りつけてください。
 ねじ長さ(max.)=パネル厚さ+12.7(mm)
前面取りつけタイプ:
 表側からねじ(M5)またはリベット(φ5)で取りつけて
 ください。

F7フレキシブルドローラッチ


締結力

締結力はB寸法の誤差によって変化します。

F7フレキシブルドローラッチ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチ(キャッチ・掛け金)を他の条件で探す

ロック方法を選ぶ

F7にはこのような商品があります

ラッチ(キャッチ・掛け金)にはこのような商品があります