正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
F7-73の材質・仕上げ
F7 | |
---|---|
ハンドル | プラスティックラバー(黒) |
ブラケット・キーパー | ガラス繊維強化ナイロン6(黒) |
F7-73の特長
- 頑丈でしかもフレキシブル。振動・衝撃を吸収し、また、ミスアライメントがあっても確実にラッチします。
- 耐蝕性にすぐれ紫外線にも耐える材質。屋外でも使用できます。
- 電気絶縁性があります。
- ラッチをはずした状態でもハンドルはばたつきません。
-
金具が隠れる背面取りつけタイプ、取りつけが簡単な前面取りつけタイプの2種類があります。
F7-*2----背面取りつけタイプ
F7-*3----前面取りつけタイプ - 使用可能温度:-30℃~65℃
取りつけ
背面取りつけタイプ:裏側からねじ(M5)で取りつけてください。
ねじ長さ(max.)=パネル厚さ+12.7(mm)
前面取りつけタイプ:
表側からねじ(M5)またはリベット(φ5)で取りつけて
ください。