寸法・CAD・価格
| 品番 | 吸着力 (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMC-50-A1-F-BK | 30 | 35 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A1-F-SG | 30 | 35 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A1-L2-BK | 30 | 42 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A1-L2-SG | 30 | 42 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A1-L3-BK | 30 | 46 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A1-L3-SG | 30 | 46 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A1-W-BK | 30 | 29 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A1-W-SG | 30 | 29 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A1-Z2-BK | 30 | 47 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A1-Z2-SG | 30 | 47 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A1-Z3-BK | 30 | 52 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A1-Z3-SG | 30 | 52 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-F-BK | 30 | 60 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-F-SG | 30 | 60 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-L2-BK | 30 | 67 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-L2-SG | 30 | 67 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-L3-BK | 30 | 71 | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-L3-SG | 30 | 71 | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-W-BK | 30 | 54 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-W-SG | 30 | 54 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-Z2-BK | 30 | 72 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-Z2-SG | 30 | 72 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-Z3-BK | 30 | 77 | 4,630 | 5,093 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-A2-Z3-SG | 30 | 77 | 4,630 | 5,093 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-F-BK | 30 | 35 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-F-SG | 30 | 35 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-L2-BK | 30 | 42 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-L2-SG | 30 | 42 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-L3-BK | 30 | 46 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-L3-SG | 30 | 46 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-W-BK | 30 | 29 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-W-SG | 30 | 29 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-Z2-BK | 30 | 47 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-Z2-SG | 30 | 47 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-Z3-BK | 30 | 52 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C1-Z3-SG | 30 | 52 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-F-BK | 30 | 60 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-F-SG | 30 | 60 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-L2-BK | 30 | 67 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-L2-SG | 30 | 67 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-L3-BK | 30 | 71 | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-L3-SG | 30 | 71 | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-W-BK | 30 | 54 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-W-SG | 30 | 54 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-Z2-BK | 30 | 72 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-Z2-SG | 30 | 72 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-Z3-BK | 30 | 77 | 4,630 | 5,093 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JMC-50-C2-Z3-SG | 30 | 77 | 4,630 | 5,093 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| JMC | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(各色) |
| ラバーキャップ | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
| コンタクトプレート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- カバー、ドア、スライドドアを閉じた状態に保持するマグネットキャッチです。マグネット表面は、ラバーコーティングされており、開閉時の音を低減し、相手側の部品の損傷を予防します。
- 相手側の部品が非磁性でもコンタクトプレートを使用することでマグネットキャッチが使用できます。
- 取りつけ方法に合わせてホルダとコンタクトプレートの組み合わせを選択してください。JMC-50-**-Wコンタクトプレートが付属しません。
- 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択ができます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BK | 粉体塗装(つや消し黒) |
| SG | 紛体塗装(つや消しシルバー) |
使用例

組み合わせ例

アルミフレーム取りつけ

取りつけ用ボルトは付属していません。