寸法・CAD・価格
品番 | 吸着力 (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JMC-50-A1-L2-BK | 30 | 42 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
JMC-50-A1-L2-SG | 30 | 42 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
JMC | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ホルダ | 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(各色) |
ラバーキャップ | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
コンタクトプレート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- カバー、ドア、スライドドアを閉じた状態に保持するマグネットキャッチです。マグネット表面は、ラバーコーティングされており、開閉時の音を低減し、相手側の部品の損傷を予防します。
- 相手側の部品が非磁性でもコンタクトプレートを使用することでマグネットキャッチが使用できます。
- 取りつけ方法に合わせてホルダとコンタクトプレートの組み合わせを選択してください。JMC-50-**-Wコンタクトプレートが付属しません。
- 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択ができます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
BK | 粉体塗装(つや消し黒) |
SG | 紛体塗装(つや消しシルバー) |
使用例
組み合わせ例
アルミフレーム取りつけ
取りつけ用ボルトは付属していません。