• ラッチ(キャッチ・掛け金)

JMC-50-A1-L2-BK

マグネットキャッチ

Magnet Catch

JMC-50-A1-L2-BKの形状図

JMCマグネットキャッチ

品番 吸着力
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JMC-50-A1-L2-BK 30 42 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷

JMC-50-A1-L2-BKの材質・仕上げ

JMC
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ホルダ 亜鉛ダイカスト
粉体塗装(各色)
ラバーキャップ TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
コンタクトプレート スティール
三価クロメート処理

JMC-50-A1-L2-BKの特長

  • カバー、ドア、スライドドアを閉じた状態に保持するマグネットキャッチです。マグネット表面は、ラバーコーティングされており、開閉時の音を低減し、相手側の部品の損傷を予防します。
  • 相手側の部品が非磁性でもコンタクトプレートを使用することでマグネットキャッチが使用できます。
  • 取りつけ方法に合わせてホルダとコンタクトプレートの組み合わせを選択してください。JMC-50-**-Wコンタクトプレートが付属しません。
  • 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択ができます。
末尾記号 表面処理
BK 粉体塗装(つや消し黒)
SG 紛体塗装(つや消しシルバー)

使用例

JMCマグネットキャッチ


組み合わせ例

JMCマグネットキャッチ


アルミフレーム取りつけ

JMCマグネットキャッチ

取りつけ用ボルトは付属していません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチ(キャッチ・掛け金)を他の条件で探す

JMCにはこのような商品があります