単位 : mm
| 品番 | 取りつけ穴G | 動作電圧 | ドアステータスオプション | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | サイズ | |||||||||
| R4-EM-826-340 | めねじ | M6 | DC12V ±10% | あり | 220 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 在庫品 |
R4-EM-826-340の材質・仕上げ
| R4-EM-8 | |
|---|---|
| カム | スティール |
| 機械式トリガ | スティール |
| ピン | ステンレス |
| スプリング | ステンレス |
| ハウジング上部 | ナイロン |
| ハウジング底部 | スティール 亜鉛メッキ |
| ピボットピン | スティール 亜鉛メッキ |
| ねじ | スティール 亜鉛メッキ |
R4-EM-826-340の特長
- 電気信号によりカムのロック解除ができるラッチです。
- スイッチやカードリーダ、ボタン認証などと組み合わせて、遠隔でラッチを操作したり、ドアの開閉記録を残すことが可能です。
- ロック時のカムの耐引張荷重は5000N以上(参考値)です。
- 内蔵されたマイクロスイッチによりラッチのロック状態を検出できます。
ラッチの動作
- ラッチは内蔵のギアモータにより動作します。
ラッチに電気信号を入力することでカムがロック解除されます。カムがロック解除位置にある状態で電気信号が入力されなくなっても、カムはロック解除位置のままです。
カムがロック解除位置にある限り、電気信号が入力された状態を維持できます。ソレノイド方式のような通電時間の制限はありません。
電気信号が入力されていない状態でカムがロック位置に移動すると、カムは自動的にロックされます。電気信号によりカムをロック位置に移動させることはできず、通常はドアが閉まることでカムがロック位置に移動します。
機械式トリガ
- 機械式トリガを操作することで電気信号を入力せずに手動でカムをロック解除することができます。
回転ラッチ用ワイヤAC-C0H0-4と組み合わせて使用することで、ラッチから離れた場所から機械式トリガを操作できます。
カムをロックするには機械式トリガをロック時の状態に戻す必要があります。詳しくは機械式トリガを使用する場合をご参照ください。
ラッチステータス
- ラッチステータス回路からカムのロック状態を出力します。
カムがロック状態のとき、ラッチステータス回路は開放状態になります。
カムがロック解除状態のとき、ラッチステータス回路はGNDと短絡します。
ドア開閉状態検知機能
- ドアステータスオプションつきの品番R4-EM-826R4-EM-836は、ドア側に回転ラッチ用ダイカストストライカR4-90-804-10を使用することで、ドアの開閉状態を検知でき、ドアの開閉状態監視の確実性を高めることができます。ドアが閉じる際にラッチがストライカに近接することで、ラッチに内蔵されたセンサがドアの開閉状態を出力します。
ドアが開いているとき、ドアステータス回路は開放状態になります。
ドアが閉じているとき、ドアステータス回路はGNDと短絡します。
使用上の注意
- ラッチ操作時にカムと機械式トリガの動作を妨げないでください。ラッチに損傷を与える可能性があります。
- ラッチにストール防止機能はありません。適切な回路保護を使用してください。
- ラッチステータス回路とドアステータス回路には、ヒューズなどの過電流保護機能はありません。適切な外部回路保護を使用してください。回路の短絡はラッチを損傷させ、火災の原因となることがあります。
仕様
| ロック解除動作時間 | 0.8秒(最大1.5秒) |
| 消費電流(DC24V) | 100mA以下 |
| 消費電流(DC12V) | 200mA以下 |
| 動作時最大電流(DC24V) | 300mA |
| 動作時最大電流(DC12V) | 1A |
| ラッチステータス回路の許容電流 | 1A |
| ドアステータス回路の許容電流 | 0.4A |
| 使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
| 使用湿度範囲 | 0%~85% |
| コネクタ | molex Micro-Fit 3.0シリーズ |
取りつけ
ラッチを2本のねじで取りつけてください。
ねじの最大締めつけトルクは0.56N・mです。
取りつけ面

単位 : mm
| 品番 | 推奨最小取りつけ穴サイズd |
|---|---|
| R4-EM-82 | 6.9 |
| R4-EM-83 | 7.6 |
| R4-EM-826 | 6.9 |
| R4-EM-836 | 7.6 |
ピン配置


*1: 入力電圧は品番により異なります。
*2: ドア開閉状態検知機能を使用する場合、ドアステータスオプションつきの電気機械式回転ラッチR4-EM-826R4-EM-836と回転ラッチ用ダイカストストライカR4-90-804-10を使用してください。
| ピン | ドアステータスオプションなし | ドアステータスオプションあり |
|---|---|---|
| 1 | ロック解除動作(DC12VまたはDC24V*1) | ロック解除動作(DC12VまたはDC24V*1) |
| 2 | GND | GND |
| 3 | なし | ドアステータス信号 |
| 4 | ラッチステータス信号 | ラッチステータス信号 |
*1: 入力電圧は品番により異なります。
推奨ケーブル・コネクタ
| ケーブル断面積 | AWG22 |
| 適用コネクタ | molex 43025-0400 |
| 適用ターミナル | molex 43030-0007 |
機械式トリガを使用する場合
R4-EM-7を使用した取りつけ例

*1: 電気機械式回転ラッチR4-EM-8は本体にワイヤ取りつけブラケットがあるため、本商品は必要ありません。













