おねじ カムレバー

カムレバーとは

カムレバーとは、ワンアクションで簡単にねじの締めつけができる機械要素部品です。
カムの構造によってレバーを倒す・起こすの上下動作でねじの締めつけ・解放ができます。
ねじによる締めつけ・解放が多い箇所に使用することで、作業時間を短縮することができます。
また、工具無しでクランプすることができるため、スパナやレンチの準備や持ち替えが不要になり、作業効率が上がります。
カムレバーの構造や使用事例などの詳細はこちら
まずは、利用したいカムレバーを材質やタイプ、ねじ部などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。

選定条件
  • ねじ部を選ぶおねじ
写真 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - スティール製 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ カムレバー(おねじ) - 調整タイプ カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 カムレバー(おねじ) - 固定タイプ カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - スティール製 カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
品名 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - スティール製 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ カムレバー(おねじ) - 調整タイプ カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 カムレバー(おねじ) - 固定タイプ カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - スティール製 カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
品番 LWAM LWAM-AST LWAM-ST LWAMS LWAMS-NI LWAMS-ANI LWBM LWBM-AST LWBM-ST
特長 カムによるクランプ
調整タイプ
カムによるクランプ
調整タイプ
スティール製
カムによるクランプ
調整タイプ
カムによるクランプ
調整タイプ
カムによるクランプ
調整タイプ
カムによるクランプ
調整タイプ
カムによるクランプ
固定タイプ
カムによるクランプ
固定タイプ
スティール製
カムによるクランプ
固定タイプ
価格(税別) 3,450円~ 5,100円~ 4,640円~ 4,580円~ 4,810円~ 6,050円~ 2,300円~ 4,200円~ 3,170円~
ねじ部材質 スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス スティール スティール スティール
カラー BKORRDSG - - BKORRDSG - - BKORRDSG - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LWAM-101-M10 LWAM-101-M8 LWAM-44-M4 LWAM-44-M5 LWAM-63-M5 LWAM-63-M6 LWAM-82-M6 LWAM-82-M8 LWAM-101-M10-AST LWAM-101-M8-AST LWAM-44-M4-AST LWAM-44-M5-AST LWAM-63-M5-AST LWAM-63-M6-AST LWAM-82-M6-AST LWAM-82-M8-AST LWAM-101-M10-ST LWAM-101-M8-ST LWAM-44-M4-ST LWAM-44-M5-ST LWAM-63-M5-ST LWAM-63-M6-ST LWAM-82-M6-ST LWAM-82-M8-ST LWAMS-101-M10 LWAMS-101-M8 LWAMS-44-M4 LWAMS-44-M5 LWAMS-63-M5 LWAMS-63-M6 LWAMS-82-M6 LWAMS-82-M8 LWAMS-101-M10-NI LWAMS-101-M8-NI LWAMS-44-M4-NI LWAMS-44-M5-NI LWAMS-63-M5-NI LWAMS-63-M6-NI LWAMS-82-M6-NI LWAMS-82-M8-NI LWAMS-101-M10-ANI LWAMS-101-M8-ANI LWAMS-44-M4-ANI LWAMS-44-M5-ANI LWAMS-63-M5-ANI LWAMS-63-M6-ANI LWAMS-82-M6-ANI LWAMS-82-M8-ANI LWBM-101-M10 LWBM-101-M8 LWBM-44-M4 LWBM-44-M5 LWBM-63-M5 LWBM-63-M6 LWBM-82-M6 LWBM-82-M8 LWBM-101-M10-AST LWBM-101-M8-AST LWBM-44-M4-AST LWBM-44-M5-AST LWBM-63-M5-AST LWBM-63-M6-AST LWBM-82-M6-AST LWBM-82-M8-AST LWBM-101-M10-ST LWBM-101-M8-ST LWBM-44-M4-ST LWBM-44-M5-ST LWBM-63-M5-ST LWBM-63-M6-ST LWBM-82-M6-ST LWBM-82-M8-ST

カムレバーの関連商品

写真 カムレバー用回り止めブラケット
品名 カムレバー用回り止めブラケット
品番 LWRBS
特長 カムレバーの回り止めに
価格(税別) 800円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 LWRBS-101 LWRBS-44 LWRBS-63 LWRBS-82

カムレバーの使用例

電気スタンド

角度の調整や保持に



チューブポンプ

チューブの固定やメンテナンス時の取りはずしに


よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
カムレバーを他の条件で探す

タイプを選ぶ

レバー部の材質を選ぶ

ねじ部の材質を選ぶ

ねじ部を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び径を選ぶ