寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | d1 | d3 | d2 | L | L1 | D | H | H1 | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBPLS-6-16-NI | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 16 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 20 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBPLS-6-20-NI | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 20 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 21 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-6-25-NI | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 22 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-6-30-NI | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 30 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 23 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-6-35-NI | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 35 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 24 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-6-40-NI | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 40 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 25 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-6-45-NI | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 45 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 26 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-6-50-NI | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 50 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 27 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-6-60-NI | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 60 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 30 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-6-70-NI | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 70 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 34 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-6-80-NI | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 80 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 36 | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-16-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 16 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 23 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-20-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 20 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 25 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBPLS-8-25-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 25 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 27 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-30-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 30 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 29 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-35-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 35 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 30 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-40-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 40 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 32 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-45-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 45 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 34 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-50-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 50 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 36 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-60-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 60 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 42 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-70-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 70 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 45 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-80-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 80 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 49 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-90-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 90 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 54 | 6,080 | 6,688 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-8-100-NI | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 100 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 55 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-15-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 15 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 48 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-20-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 20 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 49 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-25-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 25 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 52 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-30-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 30 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 55 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-35-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 35 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 58 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBPLS-10-40-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 40 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 60 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBPLS-10-45-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 45 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 63 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-50-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 50 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 66 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-60-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 60 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 74 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBPLS-10-70-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 70 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 77 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-80-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 80 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 83 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-90-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 90 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 90 | 6,510 | 7,161 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-100-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 100 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 95 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-110-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 110 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 101 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-10-120-NI | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 120 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 108 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-20-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 20 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 58 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-25-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 25 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 61 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-30-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 30 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 63 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-35-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 35 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 69 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-40-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 40 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 73 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-45-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 45 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 78 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-50-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 50 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 82 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-60-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 60 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 91 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-70-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 70 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 99 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-80-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 80 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 107 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-90-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 90 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 116 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-100-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 100 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 125 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-110-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 110 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 134 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-12-120-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 120 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 142 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-30-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 30 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 119 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBPLS-16-35-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 35 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 128 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-40-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 40 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 135 | 7,710 | 8,481 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-45-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 45 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 142 | 7,710 | 8,481 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-50-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 50 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 150 | 7,710 | 8,481 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBPLS-16-60-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 60 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 165 | 7,710 | 8,481 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-70-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 70 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 183 | 7,950 | 8,745 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-80-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 80 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 195 | 7,950 | 8,745 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-90-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 90 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 212 | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-100-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 100 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 227 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-110-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 110 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 243 | 8,610 | 9,471 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-120-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 120 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 259 | 8,850 | 9,735 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-130-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 130 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 273 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-140-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 140 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 289 | 9,240 | 10,164 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBPLS-16-150-NI | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 150 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 305 | 9,420 | 10,362 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PBPLS-NI | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 |
| 操作ボタン | SUS303相当 |
| ピン | SUS303相当 |
| リング | SUS301相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- リングつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 取りつけ後にリングをたおせば、上部スペースを確保できます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
操作

適用ロックピン用チェーン
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||
|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |
| PBPLS-6-NI | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
| PBPLS-8-NI | ||||
| PBPLS-10-NI | ||||
| PBPLS-12-NI | ||||
| PBPLS-16-NI | ||||
ロックピン用チェーンはリングに取りつけてください。
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。
ロックピンPBPLシリーズのバリエーション
・PBPL―――スティールピン、プラスティックボタン・PBPLS―――ステンレスピン、プラスティックボタン
・PBPLS-NI――ステンレスピン、ステンレスボタン