寸法・CAD・価格
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBLS-12-20-NI | 20 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 83 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-25-NI | 25 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 88 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-30-NI | 30 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 93 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-35-NI | 35 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 98 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-40-NI | 40 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 103 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-45-NI | 45 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 108 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-50-NI | 50 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 113 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-60-NI | 60 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 121 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-70-NI | 70 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 129 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-80-NI | 80 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 137 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-90-NI | 90 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 145 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-100-NI | 100 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 153 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-110-NI | 110 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 161 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-12-120-NI | 120 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 169 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
PCBLS-NI | PCBLS-NI-H | |
---|---|---|
ノブ | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
操作ボタン | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
PCBLS-5-NI | PCBLS-5-NI-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCBLS-6-NI | PCBLS-6-NI-H | ||||
PCBLS-8-NI | PCBLS-8-NI-H | ||||
PCBLS-10-NI | PCBLS-10-NI-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 |
PCBLS-12-NI | PCBLS-12-NI-H | ||||
PCBLS-16-NI | PCBLS-16-NI-H | ||||
PCBLS-20-NI | PCBLS-20-NI-H | ||||
PCBLS-25-NI | PCBLS-25-NI-H |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。