寸法・CAD・価格
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBLS-16-30-NI-H | 30 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 207 | 29,700 | 32,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-35-NI-H | 35 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 215 | 29,700 | 32,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-40-NI-H | 40 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 223 | 30,300 | 33,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-45-NI-H | 45 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 231 | 30,300 | 33,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-50-NI-H | 50 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 239 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-60-NI-H | 60 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 255 | 31,000 | 34,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-70-NI-H | 70 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 271 | 31,600 | 34,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-80-NI-H | 80 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 287 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-90-NI-H | 90 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 303 | 32,600 | 35,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-100-NI-H | 100 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 319 | 33,100 | 36,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-110-NI-H | 110 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 335 | 33,700 | 37,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-120-NI-H | 120 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 351 | 34,200 | 37,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-130-NI-H | 130 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 367 | 34,600 | 38,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-140-NI-H | 140 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 383 | 35,000 | 38,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-150-NI-H | 150 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 399 | 35,400 | 38,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |

材質・仕上げ
| PCBLS-NI | PCBLS-NI-H | |
|---|---|---|
| ノブ | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
| 操作ボタン | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
| ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
| PCBLS-5-NI | PCBLS-5-NI-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
| PCBLS-6-NI | PCBLS-6-NI-H | ||||
| PCBLS-8-NI | PCBLS-8-NI-H | ||||
| PCBLS-10-NI | PCBLS-10-NI-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 |
| PCBLS-12-NI | PCBLS-12-NI-H | ||||
| PCBLS-16-NI | PCBLS-16-NI-H | ||||
| PCBLS-20-NI | PCBLS-20-NI-H | ||||
| PCBLS-25-NI | PCBLS-25-NI-H | ||||
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。







