寸法・CAD・価格
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBLS-8-10-NI | 10 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 43 | 8,850 | 9,735 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-15-NI | 15 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 45 | 8,850 | 9,735 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-20-NI | 20 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 47 | 8,850 | 9,735 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-25-NI | 25 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 49 | 8,850 | 9,735 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-30-NI | 30 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 51 | 9,370 | 10,307 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-35-NI | 35 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 53 | 9,370 | 10,307 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-40-NI | 40 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 55 | 9,370 | 10,307 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-45-NI | 45 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 57 | 9,370 | 10,307 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-50-NI | 50 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 59 | 9,370 | 10,307 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-60-NI | 60 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 63 | 9,610 | 10,571 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-70-NI | 70 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 67 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-80-NI | 80 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 71 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-90-NI | 90 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 75 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-100-NI | 100 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 79 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |

材質・仕上げ
| PCBLS-NI | PCBLS-NI-H | |
|---|---|---|
| ノブ | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
| 操作ボタン | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
| ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
| PCBLS-5-NI | PCBLS-5-NI-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
| PCBLS-6-NI | PCBLS-6-NI-H | ||||
| PCBLS-8-NI | PCBLS-8-NI-H | ||||
| PCBLS-10-NI | PCBLS-10-NI-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 |
| PCBLS-12-NI | PCBLS-12-NI-H | ||||
| PCBLS-16-NI | PCBLS-16-NI-H | ||||
| PCBLS-20-NI | PCBLS-20-NI-H | ||||
| PCBLS-25-NI | PCBLS-25-NI-H | ||||
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。







