寸法・CAD・価格
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBLS-8-10-NI-H | 10 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 43 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-15-NI-H | 15 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 45 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-20-NI-H | 20 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 47 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-25-NI-H | 25 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 49 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-30-NI-H | 30 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 51 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-35-NI-H | 35 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 53 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-40-NI-H | 40 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 55 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-45-NI-H | 45 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 57 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-50-NI-H | 50 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 59 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-60-NI-H | 60 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 63 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-70-NI-H | 70 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 67 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-80-NI-H | 80 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 71 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-90-NI-H | 90 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 75 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-8-100-NI-H | 100 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 79 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
PCBLS-NI | PCBLS-NI-H | |
---|---|---|
ノブ | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
操作ボタン | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
PCBLS-5-NI | PCBLS-5-NI-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCBLS-6-NI | PCBLS-6-NI-H | ||||
PCBLS-8-NI | PCBLS-8-NI-H | ||||
PCBLS-10-NI | PCBLS-10-NI-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 |
PCBLS-12-NI | PCBLS-12-NI-H | ||||
PCBLS-16-NI | PCBLS-16-NI-H | ||||
PCBLS-20-NI | PCBLS-20-NI-H | ||||
PCBLS-25-NI | PCBLS-25-NI-H |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。