寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBLS-10-15-H | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 45 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-20-H | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 50 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-25-H | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 53 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-30-H | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 56 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-35-H | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 59 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-40-H | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 62 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-45-H | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 65 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-50-H | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 68 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-60-H | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 71 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-70-H | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 77 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-80-H | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 83 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-90-H | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 89 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-100-H | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 95 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-110-H | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 101 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-120-H | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 107 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PCBLS | PCBLS-H | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6 | ナイロン6 |
| 操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ







