寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBLS-5-10-H | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 16 | 6,940 | 7,634 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-5-15-H | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 17 | 6,940 | 7,634 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-5-20-H | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 18 | 6,940 | 7,634 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-5-25-H | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 19 | 6,940 | 7,634 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-5-30-H | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 20 | 7,280 | 8,008 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-5-35-H | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 20 | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-5-40-H | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 21 | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-5-45-H | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 21 | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-5-50-H | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 22 | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-5-60-H | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 23 | 8,610 | 9,471 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-5-70-H | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 25 | 8,920 | 9,812 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCBLS-5-80-H | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 26 | 9,180 | 10,098 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PCBLS | PCBLS-H | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6 | ナイロン6 |
操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ