寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCPLS-6-10 | 10 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 11 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-6-12 | 12 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 11 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-6-16 | 16 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 12 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-6-20 | 20 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 12 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-6-25 | 25 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 13 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-6-30 | 30 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 14 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-6-35 | 35 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 15 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-6-40 | 40 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 16 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-6-45 | 45 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 17 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-6-50 | 50 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 18 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-6-60 | 60 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 21 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-6-70 | 70 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 25 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-6-80 | 80 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 17 | 27 | 3,860 | 4,246 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-8-10 | 10 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 13 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-8-16 | 16 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 14 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-20 | 20 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 15 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-25 | 25 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 17 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-30 | 30 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 19 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-35 | 35 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 21 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-40 | 40 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 23 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-45 | 45 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 25 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-50 | 50 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 27 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-60 | 60 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 30 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-8-70 | 70 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 44 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-8-80 | 80 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 48 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-8-90 | 90 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 52 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-8-100 | 100 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 53 | 3,970 | 4,367 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-10-15 | 15 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 24 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-10-20 | 20 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 27 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-10-25 | 25 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 29 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-10-30 | 30 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 31 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-10-35 | 35 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 33 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-10-40 | 40 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 36 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-10-45 | 45 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 39 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-10-50 | 50 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 42 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-10-60 | 60 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 45 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-10-70 | 70 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 48 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-10-80 | 80 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 52 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-10-90 | 90 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 59 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-10-100 | 100 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 62 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-10-110 | 110 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 66 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-10-120 | 120 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 72 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-20 | 20 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 33 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-25 | 25 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 36 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-30 | 30 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 40 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-35 | 35 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 44 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-40 | 40 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 48 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-45 | 45 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 52 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-50 | 50 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 56 | 3,200 | 3,520 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-60 | 60 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 64 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-70 | 70 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 72 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-80 | 80 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 80 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-90 | 90 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 86 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-100 | 100 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 95 | 4,470 | 4,917 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-110 | 110 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 99 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-120 | 120 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 108 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-16-30 | 30 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 78 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-16-35 | 35 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 85 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-16-40 | 40 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 92 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-16-45 | 45 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 99 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-16-50 | 50 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 106 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-16-60 | 60 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 120 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-16-70 | 70 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 134 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-16-80 | 80 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 148 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-16-90 | 90 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 159 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-16-100 | 100 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 172 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-16-110 | 110 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 186 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-16-120 | 120 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 198 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-16-130 | 130 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 211 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-16-140 | 140 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 225 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-16-150 | 150 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 239 | 6,430 | 7,073 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-30 | 30 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 117 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-20-35 | 35 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 128 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-40 | 40 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 139 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-45 | 45 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 150 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-50 | 50 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 161 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-60 | 60 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 183 | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-70 | 70 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 205 | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-20-80 | 80 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 227 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-20-90 | 90 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 247 | 7,300 | 8,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-100 | 100 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 267 | 7,740 | 8,514 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-110 | 110 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 287 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-120 | 120 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 307 | 8,220 | 9,042 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-130 | 130 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 327 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-140 | 140 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 347 | 8,700 | 9,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-20-150 | 150 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 368 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PCPLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 操作ボタン | ナイロン6(赤) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作

適用ロックピン用チェーン
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |||
| PCPL-6 | PCPLS-6 | PCPLS-6-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
| PCPL-8 | PCPLS-8 | PCPLS-8-NI | ||||
| PCPL-10 | PCPLS-10 | PCPLS-10-NI | ||||
| PCPL-12 | PCPLS-12 | PCPLS-12-NI | ||||
| PCPL-16 | PCPLS-16 | PCPLS-16-NI | ||||
| PCPL-20 | PCPLS-20 | PCPLS-20-NI | ||||
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。