単位 : mm
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
PCPLS-12-45の材質・仕上げ
PCPLS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | ナイロン6(赤) |
ピン | SUS303相当 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
PCPLS-12-45の特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |||
PCPL-6 | PCPLS-6 | PCPLS-6-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-8 | PCPLS-8 | PCPLS-8-NI | ||||
PCPL-10 | PCPLS-10 | PCPLS-10-NI | ||||
PCPL-12 | PCPLS-12 | PCPLS-12-NI | ||||
PCPL-16 | PCPLS-16 | PCPLS-16-NI | ||||
PCPL-20 | PCPLS-20 | PCPLS-20-NI |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。