寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCPLS-16-30 | 30 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 78 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-16-35 | 35 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 85 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-16-40 | 40 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 92 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-16-45 | 45 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 99 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-16-50 | 50 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 106 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-16-60 | 60 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 120 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-16-70 | 70 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 134 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-16-80 | 80 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 148 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-16-90 | 90 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 159 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-16-100 | 100 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 172 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-16-110 | 110 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 186 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-16-120 | 120 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 198 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-16-130 | 130 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 211 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-16-140 | 140 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 225 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-16-150 | 150 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 239 | 6,430 | 7,073 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PCPLS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | ナイロン6(赤) |
ピン | SUS303相当 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |||
PCPL-6 | PCPLS-6 | PCPLS-6-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-8 | PCPLS-8 | PCPLS-8-NI | ||||
PCPL-10 | PCPLS-10 | PCPLS-10-NI | ||||
PCPL-12 | PCPLS-12 | PCPLS-12-NI | ||||
PCPL-16 | PCPLS-16 | PCPLS-16-NI | ||||
PCPL-20 | PCPLS-20 | PCPLS-20-NI |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。