寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCPLS-20-30 | 30 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 117 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-20-35 | 35 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 128 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-20-40 | 40 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 139 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-20-45 | 45 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 150 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-20-50 | 50 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 161 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-20-60 | 60 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 183 | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-20-70 | 70 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 205 | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-20-80 | 80 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 227 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-20-90 | 90 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 247 | 7,300 | 8,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-20-100 | 100 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 267 | 7,740 | 8,514 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-20-110 | 110 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 287 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-20-120 | 120 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 307 | 8,220 | 9,042 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-20-130 | 130 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 327 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-20-140 | 140 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 347 | 8,700 | 9,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPLS-20-150 | 150 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 368 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PCPLS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | ナイロン6(赤) |
ピン | SUS303相当 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |||
PCPL-6 | PCPLS-6 | PCPLS-6-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-8 | PCPLS-8 | PCPLS-8-NI | ||||
PCPL-10 | PCPLS-10 | PCPLS-10-NI | ||||
PCPL-12 | PCPLS-12 | PCPLS-12-NI | ||||
PCPL-16 | PCPLS-16 | PCPLS-16-NI | ||||
PCPL-20 | PCPLS-20 | PCPLS-20-NI |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。