寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCPLS-8-10 | 10 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 13 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-8-16 | 16 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 14 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-20 | 20 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 15 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-25 | 25 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 17 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-30 | 30 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 19 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-35 | 35 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 21 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-40 | 40 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 23 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-45 | 45 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 25 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-50 | 50 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 27 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-8-60 | 60 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 30 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-8-70 | 70 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 44 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-8-80 | 80 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 48 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-8-90 | 90 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 52 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-8-100 | 100 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 53 | 3,970 | 4,367 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PCPLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 操作ボタン | ナイロン6(赤) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作

適用ロックピン用チェーン
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |||
| PCPL-6 | PCPLS-6 | PCPLS-6-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
| PCPL-8 | PCPLS-8 | PCPLS-8-NI | ||||
| PCPL-10 | PCPLS-10 | PCPLS-10-NI | ||||
| PCPL-12 | PCPLS-12 | PCPLS-12-NI | ||||
| PCPL-16 | PCPLS-16 | PCPLS-16-NI | ||||
| PCPL-20 | PCPLS-20 | PCPLS-20-NI | ||||
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。







