寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDBLS-16-30 | 30 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 134 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-35 | 35 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 142 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-40 | 40 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 150 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-45 | 45 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 158 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-50 | 50 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 166 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-60 | 60 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 182 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-70 | 70 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 198 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-80 | 80 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 214 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-90 | 90 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 230 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-100 | 100 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 246 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-110 | 110 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 262 | 19,900 | 21,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-120 | 120 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 278 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-130 | 130 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 294 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-140 | 140 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 310 | 20,900 | 22,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-150 | 150 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 326 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDBLS | PDBLS-H | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの突き出た部分を親指と人差し指で持って操作可能なため、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
| PDBLS-5 | PDBLS-5-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
| PDBLS-6 | PDBLS-6-H | ||||
| PDBLS-8 | PDBLS-8-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 |
| PDBLS-10 | PDBLS-10-H | ||||
| PDBLS-12 | PDBLS-12-H | ||||
| PDBLS-16 | PDBLS-16-H | PBC-*-24 | PBCS-*-24 | PRC-*-24 | PSRC-*-24 |
| PDBLS-20 | PDBLS-20-H | ||||
| PDBLS-25 | PDBLS-25-H | ||||
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。







