寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBLS-16-30-H | 30 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 134 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-35-H | 35 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 142 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-40-H | 40 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 150 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-45-H | 45 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 158 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-50-H | 50 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 166 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-60-H | 60 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 182 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-70-H | 70 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 198 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-80-H | 80 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 214 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-90-H | 90 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 230 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-100-H | 100 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 246 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-110-H | 110 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 262 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-120-H | 120 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 278 | 25,200 | 27,720 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-130-H | 130 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 294 | 25,600 | 28,160 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-140-H | 140 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 310 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-150-H | 150 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 257 | 326 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PDBLS | PDBLS-H | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの突き出た部分を親指と人差し指で持って操作可能なため、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
PDBLS-5 | PDBLS-5-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PDBLS-6 | PDBLS-6-H | ||||
PDBLS-8 | PDBLS-8-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 |
PDBLS-10 | PDBLS-10-H | ||||
PDBLS-12 | PDBLS-12-H | ||||
PDBLS-16 | PDBLS-16-H | PBC-*-24 | PBCS-*-24 | PRC-*-24 | PSRC-*-24 |
PDBLS-20 | PDBLS-20-H | ||||
PDBLS-25 | PDBLS-25-H |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。