寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBLS-20-50 | 50 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 335 | 33,200 | 36,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-20-60 | 60 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 358 | 33,700 | 37,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-20-70 | 70 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 381 | 34,200 | 37,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-20-80 | 80 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 404 | 35,000 | 38,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-20-90 | 90 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 427 | 36,200 | 39,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-20-100 | 100 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 450 | 36,700 | 40,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-20-110 | 110 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 473 | 37,000 | 40,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-20-120 | 120 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 496 | 38,100 | 41,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-20-130 | 130 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 519 | 38,300 | 42,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-20-140 | 140 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 542 | 38,900 | 42,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-20-150 | 150 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 565 | 39,400 | 43,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PDBLS | PDBLS-H | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの突き出た部分を親指と人差し指で持って操作可能なため、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
PDBLS-5 | PDBLS-5-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PDBLS-6 | PDBLS-6-H | ||||
PDBLS-8 | PDBLS-8-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 |
PDBLS-10 | PDBLS-10-H | ||||
PDBLS-12 | PDBLS-12-H | ||||
PDBLS-16 | PDBLS-16-H | PBC-*-24 | PBCS-*-24 | PRC-*-24 | PSRC-*-24 |
PDBLS-20 | PDBLS-20-H | ||||
PDBLS-25 | PDBLS-25-H |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。