寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBLS-25-50-H | 50 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 631 | 430 | 46,400 | 51,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-25-60-H | 60 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 631 | 467 | 46,900 | 51,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-25-70-H | 70 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 631 | 504 | 47,400 | 52,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-25-80-H | 80 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 631 | 541 | 48,300 | 53,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-25-90-H | 90 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 631 | 578 | 49,900 | 54,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-25-100-H | 100 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 631 | 615 | 50,900 | 55,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-25-110-H | 110 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 631 | 652 | 51,900 | 57,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-25-120-H | 120 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 631 | 689 | 52,900 | 58,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-25-130-H | 130 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 631 | 726 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-25-140-H | 140 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 631 | 763 | 53,400 | 58,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-25-150-H | 150 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 631 | 800 | 53,600 | 58,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PDBLS | PDBLS-H | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの突き出た部分を親指と人差し指で持って操作可能なため、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
PDBLS-5 | PDBLS-5-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PDBLS-6 | PDBLS-6-H | ||||
PDBLS-8 | PDBLS-8-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 |
PDBLS-10 | PDBLS-10-H | ||||
PDBLS-12 | PDBLS-12-H | ||||
PDBLS-16 | PDBLS-16-H | PBC-*-24 | PBCS-*-24 | PRC-*-24 | PSRC-*-24 |
PDBLS-20 | PDBLS-20-H | ||||
PDBLS-25 | PDBLS-25-H |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。