寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBLS-8-10-H | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 36 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-15-H | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 38 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-20-H | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 40 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-25-H | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 42 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-30-H | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 44 | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-35-H | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 46 | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-40-H | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 48 | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-45-H | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 50 | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-50-H | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 53 | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-60-H | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 56 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-70-H | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 59 | 9,240 | 10,164 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-80-H | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 62 | 9,240 | 10,164 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-90-H | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 65 | 9,520 | 10,472 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDBLS-8-100-H | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 68 | 9,810 | 10,791 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PDBLS | PDBLS-H | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの突き出た部分を親指と人差し指で持って操作可能なため、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
PDBLS-5 | PDBLS-5-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PDBLS-6 | PDBLS-6-H | ||||
PDBLS-8 | PDBLS-8-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 |
PDBLS-10 | PDBLS-10-H | ||||
PDBLS-12 | PDBLS-12-H | ||||
PDBLS-16 | PDBLS-16-H | PBC-*-24 | PBCS-*-24 | PRC-*-24 | PSRC-*-24 |
PDBLS-20 | PDBLS-20-H | ||||
PDBLS-25 | PDBLS-25-H |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。