寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | H1 | B | D | A | W1 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USBF-28-BK | M8 | 15 | 66 | 66 | 50 | 14 | 25 | 28 | 50 | 125 | BK | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 在庫品 |
| USBF-28-SG | M8 | 15 | 66 | 66 | 50 | 14 | 25 | 28 | 50 | 125 | SG | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| USBF-BK | USBF-SG | |
|---|---|---|
| ブラケット本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消しシルバー) |
| グラブスクリュー ねじ部 |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グラブスクリュー パッド |
ポリアセタール | ポリアセタール |