• 取っ手

USBF-28-SG

チューブラ取っ手用ブラケット

Bracket for Pull

USBF-28-SGの形状図

USBFチューブラ取っ手用ブラケット寸法図

単位 : mm

品番 M Lf W H H1 B D A W1 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
USBF-28-SG M8 15 66 66 50 14 25 28 50 125 SG 4,490 4,939 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

USBF-28-SGの材質・仕上げ

USBF-BK USBF-SG
ブラケット本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消しシルバー)
グラブスクリュー
ねじ部
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
グラブスクリュー
パッド
ポリアセタール ポリアセタール

USBF-28-SGの特長

  • チューブラ取っ手UXAF(UXAF)UXBF(UXBF)用のブラケット。
  • 全長が長い取っ手と組み合わせて使用することで、取っ手をより安定させて取りつけることができます。

USBFチューブラ取っ手用ブラケット

  • 商品記号により、形状が選択できます。
    USAF----標準タイプ
    USBF----オフセットタイプ
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。
    末尾記号BK----つや消し黒
    末尾記号SG----つや消しシルバー

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手にはこのような商品があります