単位 : mm
| 品番 | d | B | D | S | P | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-15-12-CP2 | 15 | 12 | 35 | 5.5 | 26 | M5 | 65 | 680 | 748 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
*1: 軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
正しい使い方 ここがポイント!
NSC-15-12-CP2の材質・仕上げ
| NSC-CP2 | NSC-MP2 | NSC-SP2 | |
|---|---|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
S45C 無電解ニッケルメッキ |
SUS304 |
| 六角穴付き 止めねじ |
SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
NSC-15-12-CP2の特長
- 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
使用例