φ28 セットカラー

セットカラーとは

セットカラーとは、シャフトへの物の取りつけ・固定・ストッパなどを補助する機械要素部品です。
スタンダードのセットスクリュータイプ、取りつけ・取りはずしが容易なクランピングタイプ、
軸穴部を分割できるスプリットタイプ、ベアリングの内輪のみを固定するベアリング固定用のセットカラーがあります。
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や材質などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
正しい使い方のポイントはこちらから!

選定条件
  • 適用軸径を選ぶφ28
写真 セットカラー - セットスクリュータイプ セットカラー - セットスクリュータイプ セットカラー - セットスクリュータイプ
品名 セットカラー - セットスクリュータイプ セットカラー - セットスクリュータイプ セットカラー - セットスクリュータイプ
品番 NSC-28-18-S NSC-28-18-C NSC-28-18-M
特長 オールステンレス
セットスクリュータイプ
セットスクリュータイプ セットスクリュータイプ
価格(税別) 1,480円 700円 1,120円
材質 ステンレス スティール(四三酸化鉄皮膜) スティール(無電解ニッケルメッキ)
適用軸径 φ28 φ28 φ28
適用ベアリング - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 NSC-28-18-S NSC-28-18-C NSC-28-18-M

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。