φ45 セットカラー

セットカラーとは

セットカラーとは、シャフトへの物の取りつけ・固定・ストッパなどを補助する機械要素部品です。
スタンダードのセットスクリュータイプ、取りつけ・取りはずしが容易なクランピングタイプ、
軸穴部を分割できるスプリットタイプ、ベアリングの内輪のみを固定するベアリング固定用のセットカラーがあります。
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や材質などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
正しい使い方のポイントはこちらから!

選定条件
  • 適用軸径を選ぶφ45
写真 セットカラー - セットスクリュータイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - セットスクリュータイプ セットカラー - セットスクリュータイプ
品名 セットカラー - セットスクリュータイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - セットスクリュータイプ セットカラー - セットスクリュータイプ
品番 NSC-45-22-S NSCS-45-12-M NSCS-45-18-M NSCS-45-12-S NSCS-45-18-S NSCS-45-12-C NSCS-45-18-C NSC-45-22-C NSC-45-22-M
特長 オールステンレス
セットスクリュータイプ
クランピングタイプ クランピングタイプ オールステンレス
クランピングタイプ
オールステンレス
クランピングタイプ
クランピングタイプ クランピングタイプ セットスクリュータイプ セットスクリュータイプ
価格(税別) 3,690円 3,260円 3,260円 5,390円 5,390円 2,410円 2,410円 1,650円 2,070円
材質 ステンレス スティール(無電解ニッケルメッキ) スティール(無電解ニッケルメッキ) ステンレス ステンレス スティール(四三酸化鉄皮膜) スティール(四三酸化鉄皮膜) スティール(四三酸化鉄皮膜) スティール(無電解ニッケルメッキ)
適用軸径 φ45 φ45 φ45 φ45 φ45 φ45 φ45 φ45 φ45
適用ベアリング - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 NSC-45-22-S NSCS-45-12-M NSCS-45-18-M NSCS-45-12-S NSCS-45-18-S NSCS-45-12-C NSCS-45-18-C NSC-45-22-C NSC-45-22-M
写真 セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ
品名 セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ
品番 NSCSS-45-12-C NSCSS-45-18-C NSCSS-45-12-M NSCSS-45-18-M NSCSS-45-12-S NSCSS-45-18-S
特長 スプリットタイプ スプリットタイプ スプリットタイプ スプリットタイプ オールステンレス
スプリットタイプ
オールステンレス
スプリットタイプ
価格(税別) 3,360円 3,360円 3,950円 3,950円 6,340円 6,340円
材質 スティール(四三酸化鉄皮膜) スティール(四三酸化鉄皮膜) スティール(無電解ニッケルメッキ) スティール(無電解ニッケルメッキ) ステンレス ステンレス
適用軸径 φ45 φ45 φ45 φ45 φ45 φ45
適用ベアリング - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 NSCSS-45-12-C NSCSS-45-18-C NSCSS-45-12-M NSCSS-45-18-M NSCSS-45-12-S NSCSS-45-18-S

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。