単位 : mm
| 品番 | d | B | D | D1 | M*1 (並目) |
セットスクリュー 本数 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-13-6-M | 13 | 6 | 20 | - | M4 | 2 | 8 | 580 | 638 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
NSC-13-6-Mの材質・仕上げ
| NSC-M | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付き 止めねじ |
SUSXM7 |
NSC-13-6-Mの特長
- セットスクリュータイプのセットカラー。
- シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
-
片側端面の面取りを大きくしています(軸穴径8mm以上)。
ベアリングを固定する際、セットカラーが外輪に干渉するのを避けます。