単位 : mm
品番 | d | B | D | D1 | M*1 (並目) |
セットスクリュー 本数 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC-35-15-M | 35 | 15 | 50 | 47 | M8 | 2 | 114 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
NSC-35-15-Mの材質・仕上げ
NSC-M | |
---|---|
本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
六角穴付き 止めねじ |
SUSXM7 |
NSC-35-15-Mの特長
- セットスクリュータイプのセットカラー。
- シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
-
片側端面の面取りを大きくしています(軸穴径8mm以上)。
ベアリングを固定する際、セットカラーが外輪に干渉するのを避けます。