単位 : mm
| 品番 | d | B | B1 | D | D1 | M*1 (並目) |
適用 ベアリング |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-30-15-MB2 | 30 | 15.5 | 12 | 45 | 40.2 | M8 | 6206ZZ | 94 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
*1: 軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
NSC-30-15-MB2の材質・仕上げ
| NSC-MB | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解 ニッケルメッキ |
| 六角穴付き 止めねじ |
SUSXM7 |
NSC-30-15-MB2の特長
- ベアリング固定用のセットカラー。
- 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
- シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
- シャフトへの締結はセットスクリューで行います。