寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | S | P | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-3-6-MP2 | 3 | 6 | 17 | 3.4 | 11 | M3 | 9 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-4-6-MP2 | 4 | 6 | 18 | 3.4 | 12 | M3 | 10 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-10-MP2 | 5 | 10 | 22 | 4.5 | 15 | M4 | 25 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-10-MP2 | 6 | 10 | 22 | 4.5 | 15 | M4 | 24 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-10-MP2 | 8 | 10 | 24 | 4.5 | 17 | M4 | 27 | 520 | 572 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-10-MP2 | 10 | 10 | 26 | 4.5 | 19 | M4 | 32 | 520 | 572 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-12-MP2 | 12 | 12 | 32 | 5.5 | 23 | M5 | 58 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-13-12-MP2 | 13 | 12 | 33 | 5.5 | 24 | M5 | 60 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-12-MP2 | 15 | 12 | 35 | 5.5 | 26 | M5 | 67 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-12-MP2 | 16 | 12 | 40 | 6.6 | 28 | M6 | 88 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-12-MP2 | 20 | 12 | 44 | 6.6 | 32 | M6 | 103 | 870 | 957 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-25-15-MP2 | 25 | 15 | 50 | 6.6 | 37 | M8 | 157 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-15-MP2 | 30 | 15 | 55 | 6.6 | 42 | M8 | 180 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-35-15-MP2 | 35 | 15 | 60 | 6.6 | 47 | M8 | 203 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-40-20-MP2 | 40 | 20 | 70 | 9 | 55 | M10 | 375 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-50-25-MP2 | 50 | 25 | 86 | 11 | 68 | M10 | 698 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
*1: 軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
材質・仕上げ
| NSC-MP2 | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付き 止めねじ |
SUSXM7 |
特長
- 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
使用例