単位 : mm
品番 | d | B | D | S | P | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC-3-6-SP2 | 3 | 6 | 17 | 3.4 | 11 | M3 | 9 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
*1: 軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
NSC-3-6-SP2の材質・仕上げ
NSC-SP2 | |
---|---|
本体 | SUS304 |
六角穴付き 止めねじ |
SUSXM7 |
NSC-3-6-SP2の特長
- 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- シャフトへの締結はセットスクリューで行います。