寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-3-8-C | 3 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 9 | 660 | 726 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-4-8-C | 4 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 9 | 660 | 726 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-5-6-C | 5 | 6 | 16 | 5 | M2.6 | 8 | 770 | 847 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-5-8-C | 5 | 8 | 20 | 6 | M3 | 17 | 770 | 847 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-5-10-C | 5 | 10 | 20 | 6 | M4 | 21 | 770 | 847 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-6-C | 6 | 6 | 18 | 6 | M2.6 | 10 | 770 | 847 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-8-C | 6 | 8 | 20 | 6 | M3 | 15 | 770 | 847 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-10-C | 6 | 10 | 20 | 6 | M4 | 20 | 770 | 847 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-6-C | 8 | 6 | 22 | 7 | M2.6 | 14 | 890 | 979 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-8-C | 8 | 8 | 25 | 8 | M3 | 25 | 890 | 979 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-10-C | 8 | 10 | 25 | 8 | M4 | 31 | 890 | 979 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-12-C | 8 | 12 | 28 | 8.5 | M5 | 49 | 890 | 979 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-15-C | 8 | 15 | 30 | 9 | M6 | 69 | 890 | 979 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-6-C | 10 | 6 | 25 | 8 | M2.6 | 17 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-10-C | 10 | 10 | 30 | 9 | M4 | 44 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-12-C | 10 | 12 | 30 | 9 | M5 | 54 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-15-C | 10 | 15 | 35 | 10 | M6 | 93 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-6-C | 12 | 6 | 25 | 9 | M2.6 | 16 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-10-C | 12 | 10 | 30 | 10 | M4 | 42 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-12-C | 12 | 12 | 30 | 10 | M5 | 51 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-15-C | 12 | 15 | 35 | 11 | M6 | 90 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-8-C | 13 | 8 | 28 | 11 | M3 | 28 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-10-C | 13 | 10 | 30 | 10 | M4 | 41 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-15-C | 13 | 15 | 35 | 11 | M6 | 88 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-8-C | 15 | 8 | 30 | 11 | M3 | 30 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-10-C | 15 | 10 | 32 | 11 | M4 | 46 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-12-C | 15 | 12 | 35 | 12 | M5 | 68 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-15-C | 15 | 15 | 40 | 13 | M6 | 118 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-8-C | 16 | 8 | 30 | 11.5 | M3 | 29 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-10-C | 16 | 10 | 35 | 12 | M4 | 54 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-12-C | 16 | 12 | 35 | 12 | M5 | 66 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-15-C | 16 | 15 | 40 | 13 | M6 | 114 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-17-15-C | 17 | 15 | 40 | 13 | M6 | 106 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-18-15-C | 18 | 15 | 45 | 15 | M6 | 143 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-8-C | 20 | 8 | 35 | 13 | M3 | 38 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-10-C | 20 | 10 | 40 | 14 | M4 | 68 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-12-C | 20 | 12 | 40 | 14 | M5 | 81 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-15-C | 20 | 15 | 45 | 15 | M6 | 139 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-10-C | 25 | 10 | 42 | 16.5 | M4 | 65 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-12-C | 25 | 12 | 45 | 17 | M5 | 96 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-15-C | 25 | 15 | 50 | 18 | M6 | 162 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-30-12-C | 30 | 12 | 50 | 20 | M5 | 110 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-30-15-C | 30 | 15 | 55 | 20 | M6 | 183 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-35-12-C | 35 | 12 | 55 | 22.5 | M5 | 123 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-35-15-C | 35 | 15 | 60 | 23 | M6 | 205 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-40-12-C | 40 | 12 | 60 | 25 | M5 | 137 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-40-18-C | 40 | 18 | 70 | 26 | M8 | 347 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-45-12-C | 45 | 12 | 65 | 28 | M5 | 154 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-45-18-C | 45 | 18 | 75 | 28 | M8 | 372 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-50-15-C | 50 | 15 | 75 | 30.5 | M6 | 271 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-50-18-C | 50 | 18 | 80 | 32 | M8 | 410 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-50-22-C | 50 | 22 | 85 | 32 | M10 | 603 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
材質・仕上げ
| NSCS-C | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き ボルト |
SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- クランピングタイプのセットカラー。
- 取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。