寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-3-8-M | 3 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 10 | 770 | 847 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-4-8-M | 4 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 9 | 770 | 847 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-5-6-M | 5 | 6 | 16 | 5 | M2.6 | 8 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-5-8-M | 5 | 8 | 20 | 6 | M3 | 17 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-5-10-M | 5 | 10 | 20 | 6 | M4 | 21 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-6-M | 6 | 6 | 18 | 6 | M2.6 | 10 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-8-M | 6 | 8 | 20 | 6 | M3 | 17 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-10-M | 6 | 10 | 20 | 6 | M4 | 21 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-6-M | 8 | 6 | 22 | 7 | M2.6 | 14 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-8-M | 8 | 8 | 25 | 8 | M3 | 25 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-10-M | 8 | 10 | 25 | 8 | M4 | 31 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-12-M | 8 | 12 | 28 | 8.5 | M5 | 48 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-15-M | 8 | 15 | 30 | 9 | M6 | 69 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-6-M | 10 | 6 | 25 | 8 | M2.6 | 17 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-10-M | 10 | 10 | 30 | 9 | M4 | 44 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-12-M | 10 | 12 | 30 | 9 | M5 | 54 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-15-M | 10 | 15 | 35 | 10 | M6 | 92 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-6-M | 12 | 6 | 25 | 9 | M2.6 | 16 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-10-M | 12 | 10 | 30 | 10 | M4 | 42 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-12-M | 12 | 12 | 30 | 10 | M5 | 52 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-15-M | 12 | 15 | 35 | 11 | M6 | 90 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-8-M | 13 | 8 | 28 | 11 | M3 | 28 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-10-M | 13 | 10 | 30 | 10 | M4 | 41 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-15-M | 13 | 15 | 35 | 11 | M6 | 88 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-8-M | 15 | 8 | 30 | 11 | M3 | 30 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-10-M | 15 | 10 | 32 | 11 | M4 | 45 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-12-M | 15 | 12 | 35 | 12 | M5 | 67 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-15-M | 15 | 15 | 40 | 13 | M6 | 119 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-8-M | 16 | 8 | 30 | 11.5 | M3 | 29 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-10-M | 16 | 10 | 35 | 12 | M4 | 55 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-12-M | 16 | 12 | 35 | 12 | M5 | 66 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-15-M | 16 | 15 | 40 | 13 | M6 | 115 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-17-15-M | 17 | 15 | 40 | 13 | M6 | 113 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-18-15-M | 18 | 15 | 45 | 15 | M6 | 146 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-8-M | 20 | 8 | 35 | 13 | M3 | 38 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-10-M | 20 | 10 | 40 | 14 | M4 | 68 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-12-M | 20 | 12 | 40 | 14 | M5 | 81 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-15-M | 20 | 15 | 45 | 15 | M6 | 138 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-10-M | 25 | 10 | 42 | 16.5 | M4 | 65 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-12-M | 25 | 12 | 45 | 17 | M5 | 96 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-15-M | 25 | 15 | 50 | 18 | M6 | 159 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-30-12-M | 30 | 12 | 50 | 20 | M5 | 110 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-30-15-M | 30 | 15 | 55 | 20 | M6 | 184 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-35-12-M | 35 | 12 | 55 | 22.5 | M5 | 123 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-35-15-M | 35 | 15 | 60 | 23 | M6 | 205 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-40-12-M | 40 | 12 | 60 | 25 | M5 | 137 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-40-18-M | 40 | 18 | 70 | 26 | M8 | 347 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-45-12-M | 45 | 12 | 65 | 28 | M5 | 154 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-45-18-M | 45 | 18 | 75 | 28 | M8 | 377 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-50-15-M | 50 | 15 | 75 | 30.5 | M6 | 271 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-50-18-M | 50 | 18 | 80 | 32 | M8 | 410 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-50-22-M | 50 | 22 | 85 | 32 | M10 | 607 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
材質・仕上げ
| NSCS-M | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
特長
- クランピングタイプのセットカラー。
- 取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。