寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | B1 | D | D1 | F | M*1 (並目) |
適用ベアリング | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-3-8-MB | 3 | 8.5 | 7.5 | 15 | 5 | 4.5 | M3 | 693ZZ・623ZZ | 9 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-4-8-MB | 4 | 8.5 | 7.5 | 15 | 6 | 4.5 | M3 | 694ZZ・624ZZ | 9 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-5-8-MB | 5 | 8.5 | 7.5 | 20 | 7.2 | 6 | M3 | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 15 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-8-MB1 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.4 | 6.5 | M3 | 606ZZ | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-8-MB2 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.7 | 6.5 | M3 | 626ZZ | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-8-MB3 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.1 | 6.5 | M3 | 696ZZ | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-8-MB1 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 11.7 | 7 | M3 | 608ZZ | 14 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-8-MB2 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 13.2 | 7 | M3 | 628ZZ | 15 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-8-MB3 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 11.2 | 7 | M3 | 698ZZ | 14 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-11-MB1 | 10 | 11 | 9 | 30 | 14.7 | 9 | M4 | 6000ZZ | 41 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-11-MB2 | 10 | 11 | 9 | 30 | 17.2 | 9 | M4 | 6200ZZ | 40 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-11-MB3 | 10 | 11 | 9 | 30 | 14.2 | 9 | M4 | 6900ZZ | 42 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-11-MB1 | 12 | 11 | 9 | 30 | 17.2 | 10 | M4 | 6001ZZ | 40 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-11-MB2 | 12 | 11 | 9 | 30 | 18.7 | 10 | M4 | 6201ZZ | 41 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-11-MB3 | 12 | 11 | 9 | 30 | 16.2 | 10 | M4 | 6901ZZ | 39 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-12-MB1 | 15 | 12 | 11 | 35 | 20.2 | 12 | M5 | 6002ZZ | 59 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-12-MB2 | 15 | 12 | 11 | 35 | 21.7 | 12 | M5 | 6202ZZ | 60 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-12-MB3 | 15 | 12 | 11 | 35 | 19.2 | 12 | M5 | 6902ZZ | 59 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-17-12-MB1 | 17 | 12 | 11 | 35 | 22.2 | 13 | M5 | 6003ZZ | 56 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-17-12-MB2 | 17 | 12 | 11 | 35 | 24.2 | 13 | M5 | 6203ZZ | 57 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-17-12-MB3 | 17 | 12 | 11 | 35 | 21.2 | 13 | M5 | 6903ZZ | 56 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-12-MB1 | 20 | 12 | 11 | 40 | 27.2 | 14 | M5 | 6004ZZ | 72 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-12-MB2 | 20 | 12 | 11 | 40 | 29.2 | 14 | M5 | 6204ZZ | 74 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-12-MB3 | 20 | 12 | 11 | 40 | 25.2 | 14 | M5 | 6904ZZ | 70 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-15-MB1 | 25 | 15 | 13 | 45 | 31.7 | 17 | M5 | 6005ZZ | 109 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-15-MB2 | 25 | 15 | 13 | 45 | 33.2 | 17 | M5 | 6205ZZ | 110 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-15-MB3 | 25 | 15 | 13 | 45 | 30.2 | 17 | M5 | 6905ZZ | 107 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-30-15-MB1 | 30 | 15 | 13 | 55 | 38.2 | 20 | M6 | 6006ZZ | 166 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-30-15-MB2 | 30 | 15 | 13 | 55 | 40.2 | 20 | M6 | 6206ZZ | 169 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-30-15-MB3 | 30 | 15 | 13 | 55 | 35.2 | 20 | M6 | 6906ZZ | 164 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-35-15-MB1 | 35 | 15 | 13 | 60 | 43.2 | 23 | M6 | 6007ZZ | 189 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-35-15-MB2 | 35 | 15 | 13 | 60 | 46.2 | 23 | M6 | 6207ZZ | 190 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-35-15-MB3 | 35 | 15 | 13 | 60 | 41.2 | 23 | M6 | 6907ZZ | 187 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-40-17-MB1 | 40 | 17 | 15 | 70 | 48.2 | 26 | M8 | 6008ZZ | 299 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-40-17-MB2 | 40 | 17 | 15 | 70 | 52.2 | 26 | M8 | 6208ZZ | 302 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-40-17-MB3 | 40 | 17 | 15 | 70 | 46.2 | 26 | M8 | 6908ZZ | 296 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
材質・仕上げ
| NSCS-MB | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
特長
- ベアリング固定用のセットカラー。
- 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
- シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
- クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。