単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | P | M*1 (並目) |
M1(並目)*2 ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-15-10-MN2 | 15 | 10 | 32 | 11 | 23 | M4 | M4 | 0.7 | 44 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
*2: 固定用のねじは付属していません。別途ご用意ください。
NSCS-15-10-MN2の材質・仕上げ
| NSCS-MN2 | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
NSCS-15-10-MN2の特長
- 固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。