単位 : mm
品番 | d | B | D | F | S | P | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCS-8-15-MP2 | 8 | 15 | 30 | 9.5 | 5.5 | 20 | M6 | 64 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
NSCS-8-15-MP2の材質・仕上げ
NSCS-MP2 | |
---|---|
本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
NSCS-8-15-MP2の特長
- 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。