寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-3-8-S | 3 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 10 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-4-8-S | 4 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 9 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-5-6-S | 5 | 6 | 16 | 5 | M2.6 | 8 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-5-8-S | 5 | 8 | 20 | 6 | M3 | 17 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-5-10-S | 5 | 10 | 20 | 6 | M4 | 21 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-6-S | 6 | 6 | 18 | 6 | M2.6 | 10 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-8-S | 6 | 8 | 20 | 6 | M3 | 16 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-10-S | 6 | 10 | 20 | 6 | M4 | 20 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-6-S | 8 | 6 | 22 | 7 | M2.6 | 14 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-8-S | 8 | 8 | 25 | 8 | M3 | 25 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-10-S | 8 | 10 | 25 | 8 | M4 | 32 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-12-S | 8 | 12 | 28 | 8.5 | M5 | 49 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-15-S | 8 | 15 | 30 | 9 | M6 | 70 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-6-S | 10 | 6 | 25 | 8 | M2.6 | 17 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-10-S | 10 | 10 | 30 | 9 | M4 | 45 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-12-S | 10 | 12 | 30 | 9 | M5 | 54 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-15-S | 10 | 15 | 35 | 10 | M6 | 94 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-6-S | 12 | 6 | 25 | 9 | M2.6 | 16 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-10-S | 12 | 10 | 30 | 10 | M4 | 43 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-12-S | 12 | 12 | 30 | 10 | M5 | 52 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-15-S | 12 | 15 | 35 | 11 | M6 | 92 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-8-S | 13 | 8 | 28 | 11 | M3 | 29 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-10-S | 13 | 10 | 30 | 10 | M4 | 42 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-15-S | 13 | 15 | 35 | 11 | M6 | 90 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-8-S | 15 | 8 | 30 | 11 | M3 | 30 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-10-S | 15 | 10 | 32 | 11 | M4 | 46 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-12-S | 15 | 12 | 35 | 12 | M5 | 69 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-15-S | 15 | 15 | 40 | 13 | M6 | 119 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-8-S | 16 | 8 | 30 | 11.5 | M3 | 30 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-10-S | 16 | 10 | 35 | 12 | M4 | 55 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-12-S | 16 | 12 | 35 | 12 | M5 | 67 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-15-S | 16 | 15 | 40 | 13 | M6 | 116 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-17-15-S | 17 | 15 | 40 | 13 | M6 | 113 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-18-15-S | 18 | 15 | 45 | 15 | M6 | 145 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-8-S | 20 | 8 | 35 | 13 | M3 | 37 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-10-S | 20 | 10 | 40 | 14 | M4 | 70 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-12-S | 20 | 12 | 40 | 14 | M5 | 83 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-15-S | 20 | 15 | 45 | 15 | M6 | 140 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-10-S | 25 | 10 | 42 | 16.5 | M4 | 65 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-12-S | 25 | 12 | 45 | 17 | M5 | 97 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-15-S | 25 | 15 | 50 | 18 | M6 | 164 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-30-12-S | 30 | 12 | 50 | 20 | M5 | 111 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-30-15-S | 30 | 15 | 55 | 20 | M6 | 185 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-35-12-S | 35 | 12 | 55 | 22.5 | M5 | 125 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-35-15-S | 35 | 15 | 60 | 23 | M6 | 207 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-40-12-S | 40 | 12 | 60 | 25 | M5 | 139 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-40-18-S | 40 | 18 | 70 | 26 | M8 | 347 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-45-12-S | 45 | 12 | 65 | 28 | M5 | 154 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-45-18-S | 45 | 18 | 75 | 28 | M8 | 378 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-50-15-S | 50 | 15 | 75 | 30.5 | M6 | 274 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-50-18-S | 50 | 18 | 80 | 32 | M8 | 415 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-50-22-S | 50 | 22 | 85 | 32 | M10 | 612 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
材質・仕上げ
| NSCS-S | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
特長
- クランピングタイプのセットカラー。
- 取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。