寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | P | M*1 (並目) |
M1(並目)*2 ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-6-8-SN2 | 6 | 8 | 20 | 6 | 12 | M3 | M3 | 0.5 | 16 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-10-SN2 | 6 | 10 | 20 | 6 | 13 | M4 | M3 | 0.5 | 20 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-8-SN2 | 8 | 8 | 25 | 8 | 14 | M3 | M3 | 0.5 | 24 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-10-SN2 | 8 | 10 | 25 | 8 | 18 | M4 | M4 | 0.7 | 30 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-12-SN2 | 8 | 12 | 28 | 8.5 | 18 | M5 | M5 | 0.8 | 46 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-15-SN2 | 8 | 15 | 30 | 9.5 | 20 | M6 | M5 | 0.8 | 67 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-10-SN2 | 10 | 10 | 30 | 9 | 20 | M4 | M5 | 0.8 | 42 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-12-SN2 | 10 | 12 | 30 | 9 | 20 | M5 | M5 | 0.8 | 48 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-15-SN2 | 10 | 15 | 35 | 10 | 24 | M6 | M6 | 1.0 | 90 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-10-SN2 | 12 | 10 | 30 | 10 | 22 | M4 | M5 | 0.8 | 42 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-12-SN2 | 12 | 12 | 30 | 10 | 22 | M5 | M5 | 0.8 | 50 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-15-SN2 | 12 | 15 | 35 | 11 | 24 | M6 | M6 | 1.0 | 86 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-10-SN2 | 13 | 10 | 30 | 10 | 22 | M4 | M4 | 0.7 | 40 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-15-SN2 | 13 | 15 | 35 | 11 | 24 | M6 | M6 | 1.0 | 83 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-10-SN2 | 15 | 10 | 32 | 11 | 23 | M4 | M4 | 0.7 | 45 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-12-SN2 | 15 | 12 | 35 | 12 | 26 | M5 | M5 | 0.8 | 66 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-15-SN2 | 15 | 15 | 40 | 13 | 28 | M6 | M6 | 1.0 | 113 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-10-SN2 | 16 | 10 | 35 | 12 | 24 | M4 | M4 | 0.7 | 54 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-12-SN2 | 16 | 12 | 35 | 12 | 26 | M5 | M5 | 0.8 | 65 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-15-SN2 | 16 | 15 | 40 | 13 | 28 | M6 | M6 | 1.0 | 110 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-10-SN2 | 20 | 10 | 40 | 14 | 28 | M4 | M4 | 0.7 | 68 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-12-SN2 | 20 | 12 | 40 | 14 | 30 | M5 | M5 | 0.8 | 80 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-15-SN2 | 20 | 15 | 45 | 15 | 34 | M6 | M6 | 1.0 | 134 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-12-SN2 | 25 | 12 | 45 | 17 | 36 | M5 | M5 | 0.8 | 94 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-15-SN2 | 25 | 15 | 50 | 18 | 38 | M6 | M6 | 1.0 | 158 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-30-15-SN2 | 30 | 15 | 55 | 20 | 44 | M6 | M6 | 1.0 | 180 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-35-15-SN2 | 35 | 15 | 60 | 23 | 48 | M6 | M6 | 1.0 | 202 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-40-18-SN2 | 40 | 18 | 70 | 26 | 56 | M8 | M8 | 1.25 | 337 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-50-22-SN2 | 50 | 22 | 85 | 32 | 68 | M10 | M10 | 1.5 | 589 | 8,270 | 9,097 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
*2: 固定用のねじは付属していません。別途ご用意ください。
材質・仕上げ
| NSCS-SN2 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
特長
- 固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。