寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | S | P | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-6-8-SP2 | 6 | 8 | 20 | 6 | 3.5 | 13 | M3 | 16 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-6-10-SP2 | 6 | 10 | 20 | 6 | 3.5 | 13 | M4 | 19 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-8-SP2 | 8 | 8 | 25 | 8 | 4.5 | 16 | M3 | 23 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-10-SP2 | 8 | 10 | 25 | 8 | 4.5 | 18 | M4 | 29 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-12-SP2 | 8 | 12 | 28 | 8.5 | 5.5 | 18 | M5 | 44 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-8-15-SP2 | 8 | 15 | 30 | 9.5 | 5.5 | 20 | M6 | 64 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-10-SP2 | 10 | 10 | 30 | 9 | 5.5 | 20 | M4 | 41 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-12-SP2 | 10 | 12 | 30 | 9 | 5.5 | 20 | M5 | 50 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-10-15-SP2 | 10 | 15 | 35 | 11 | 6.6 | 24 | M6 | 87 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-10-SP2 | 12 | 10 | 30 | 10 | 5.5 | 22 | M4 | 39 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-12-SP2 | 12 | 12 | 30 | 10 | 5.5 | 22 | M5 | 47 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-12-15-SP2 | 12 | 15 | 35 | 11 | 6.6 | 24 | M6 | 83 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-10-SP2 | 13 | 10 | 30 | 10 | 4.5 | 22 | M4 | 39 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-13-15-SP2 | 13 | 15 | 35 | 11 | 6.6 | 24 | M6 | 82 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-10-SP2 | 15 | 10 | 32 | 11 | 4.5 | 24 | M4 | 44 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-12-SP2 | 15 | 12 | 35 | 12 | 5.5 | 26 | M5 | 64 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-15-15-SP2 | 15 | 15 | 40 | 13 | 6.6 | 28 | M6 | 111 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-10-SP2 | 16 | 10 | 35 | 12 | 4.5 | 25 | M4 | 53 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-12-SP2 | 16 | 12 | 35 | 12 | 5.5 | 26 | M5 | 62 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-16-15-SP2 | 16 | 15 | 40 | 13 | 6.6 | 28 | M6 | 109 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-10-SP2 | 20 | 10 | 40 | 14 | 5.5 | 30 | M4 | 65 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-12-SP2 | 20 | 12 | 40 | 14 | 5.5 | 30 | M5 | 78 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-20-15-SP2 | 20 | 15 | 45 | 15 | 6.6 | 34 | M6 | 134 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-12-SP2 | 25 | 12 | 45 | 17 | 5.5 | 36 | M5 | 93 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-25-15-SP2 | 25 | 15 | 50 | 18 | 6.6 | 38 | M6 | 156 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-30-15-SP2 | 30 | 15 | 55 | 20 | 6.6 | 44 | M6 | 176 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-35-15-SP2 | 35 | 15 | 60 | 23 | 6.6 | 48 | M6 | 199 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-40-18-SP2 | 40 | 18 | 70 | 26 | 9 | 56 | M8 | 330 | 5,850 | 6,435 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCS-50-22-SP2 | 50 | 22 | 85 | 32 | 11 | 68 | M10 | 574 | 7,620 | 8,382 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
材質・仕上げ
| NSCS-SP2 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
特長
- 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。