単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | S | P | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-13-10-SP2 | 13 | 10 | 30 | 10 | 4.5 | 22 | M4 | 39 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
NSCS-13-10-SP2の材質・仕上げ
| NSCS-SP2 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
NSCS-13-10-SP2の特長
- 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。