寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | P | M*1 (並目) |
M1(並目)*2 ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCSS-8-8-CN2 | 8 | 8 | 25 | 8 | 14 | M3 | M3 | 0.5 | 24 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-10-CN2 | 8 | 10 | 25 | 8 | 18 | M4 | M4 | 0.7 | 29 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-12-CN2 | 8 | 12 | 28 | 8.5 | 18 | M5 | M4 | 0.7 | 45 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-15-CN2 | 8 | 15 | 30 | 9 | 18 | M6 | M4 | 0.7 | 63 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-10-CN2 | 10 | 10 | 30 | 9 | 20 | M4 | M4 | 0.7 | 40 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-12-CN2 | 10 | 12 | 30 | 9 | 20 | M5 | M4 | 0.7 | 49 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-15-CN2 | 10 | 15 | 35 | 10 | 20 | M6 | M4 | 0.7 | 85 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-10-CN2 | 12 | 10 | 30 | 10 | 22 | M4 | M4 | 0.7 | 39 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-12-CN2 | 12 | 12 | 30 | 10 | 22 | M5 | M4 | 0.7 | 48 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-15-CN2 | 12 | 15 | 35 | 11 | 22 | M6 | M4 | 0.7 | 84 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-10-CN2 | 15 | 10 | 32 | 11 | 25 | M4 | M4 | 0.7 | 42 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-12-CN2 | 15 | 12 | 35 | 12 | 25 | M5 | M4 | 0.7 | 64 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-15-CN2 | 15 | 15 | 40 | 13 | 25 | M6 | M4 | 0.7 | 109 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-10-CN2 | 16 | 10 | 35 | 12 | 28 | M4 | M4 | 0.7 | 51 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-12-CN2 | 16 | 12 | 35 | 12 | 28 | M5 | M4 | 0.7 | 62 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-15-CN2 | 16 | 15 | 40 | 13 | 28 | M6 | M4 | 0.7 | 107 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-10-CN2 | 20 | 10 | 40 | 14 | 30 | M4 | M5 | 0.8 | 63 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-12-CN2 | 20 | 12 | 40 | 14 | 30 | M5 | M5 | 0.8 | 75 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-15-CN2 | 20 | 15 | 45 | 15 | 30 | M6 | M5 | 0.8 | 128 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-25-12-CN2 | 25 | 12 | 45 | 17 | 35 | M5 | M5 | 0.8 | 90 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-25-15-CN2 | 25 | 15 | 50 | 18 | 35 | M6 | M5 | 0.8 | 154 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-30-15-CN2 | 30 | 15 | 55 | 20 | 42 | M6 | M6 | 1.0 | 170 | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-35-15-CN2 | 35 | 15 | 60 | 23 | 47 | M6 | M6 | 1.0 | 193 | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-40-18-CN2 | 40 | 18 | 70 | 26 | 56 | M8 | M8 | 1.25 | 321 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-50-22-CN2 | 50 | 22 | 85 | 32 | 66 | M10 | M8 | 1.25 | 566 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
*2: 固定用のねじは付属していません。別途ご用意ください。
材質・仕上げ
| NSCSS-CN2 | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。