寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | S*1 | P | M*2 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCSS-8-8-CP2 | 8 | 8 | 25 | 8 | 4.5 | 16.5 | M3 | 22 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-10-CP2 | 8 | 10 | 25 | 8 | 4.5 | 18 | M4 | 28 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-12-CP2 | 8 | 12 | 28 | 8.5 | 5.5 | 18 | M5 | 43 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-15-CP2 | 8 | 15 | 30 | 9 | 4.5 | 19 | M6 | 61 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-10-CP2 | 10 | 10 | 30 | 9 | 5.5 | 20 | M4 | 38 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-12-CP2 | 10 | 12 | 30 | 9 | 5.5 | 20 | M5 | 47 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-15-CP2 | 10 | 15 | 35 | 10 | 5.5 | 22.5 | M6 | 82 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-10-CP2 | 12 | 10 | 30 | 10 | 5.5 | 21 | M4 | 37 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-12-CP2 | 12 | 12 | 30 | 10 | 5.5 | 21 | M5 | 45 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-15-CP2 | 12 | 15 | 35 | 11 | 5.5 | 23.5 | M6 | 80 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-10-CP2 | 15 | 10 | 32 | 11 | 5.5 | 24.5 | M4 | 40 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-12-CP2 | 15 | 12 | 35 | 12 | 5.5 | 25 | M5 | 61 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-15-CP2 | 15 | 15 | 40 | 13 | 5.5 | 27.5 | M6 | 106 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-10-CP2 | 16 | 10 | 35 | 12 | 5.5 | 25.5 | M4 | 48 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-12-CP2 | 16 | 12 | 35 | 12 | 5.5 | 25.5 | M5 | 59 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-15-CP2 | 16 | 15 | 40 | 13 | 5.5 | 28 | M6 | 104 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-10-CP2 | 20 | 10 | 40 | 14 | 5.5 | 30 | M4 | 62 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-12-CP2 | 20 | 12 | 40 | 14 | 5.5 | 30 | M5 | 75 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-15-CP2 | 20 | 15 | 45 | 15 | 5.5 | 32.5 | M6 | 125 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-25-12-CP2 | 25 | 12 | 45 | 17 | 6.6 | 35 | M5 | 87 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-25-15-CP2 | 25 | 15 | 50 | 18 | 6.6 | 37.5 | M6 | 150 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-30-15-CP2 | 30 | 15 | 55 | 20 | 6.6 | 42.5 | M6 | 167 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-35-15-CP2 | 35 | 15 | 60 | 23 | 6.6 | 47.5 | M6 | 192 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-40-18-CP2 | 40 | 18 | 70 | 26 | 9 | 55 | M8 | 316 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-50-22-CP2 | 50 | 22 | 85 | 32 | 11 | 67.5 | M10 | 547 | 4,820 | 5,302 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 固定用のねじは付属していません。別途ご用意ください。
*2: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
材質・仕上げ
| NSCSS-CP2 | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。