単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | S*1 | P | M*2 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCSS-16-12-MP2 | 16 | 12 | 35 | 12 | 5.5 | 25.5 | M5 | 59 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 固定用のねじは付属していません。別途ご用意ください。
*2: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
NSCSS-16-12-MP2の材質・仕上げ
| NSCSS-MP2 | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
NSCSS-16-12-MP2の特長
- 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。