寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCSS-3-8-S | 3 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 9 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-4-8-S | 4 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 6 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-5-6-S | 5 | 6 | 16 | 5 | M2.6 | 7 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-5-8-S | 5 | 8 | 20 | 5.5 | M3 | 16 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-5-10-S | 5 | 10 | 20 | 6 | M4 | 20 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-6-6-S | 6 | 6 | 18 | 6 | M2.6 | 9 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-6-8-S | 6 | 8 | 20 | 6 | M3 | 16 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-6-10-S | 6 | 10 | 20 | 6 | M4 | 19 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-6-S | 8 | 6 | 22 | 7 | M2.6 | 13 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-8-S | 8 | 8 | 25 | 8 | M3 | 24 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-10-S | 8 | 10 | 25 | 8 | M4 | 30 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-12-S | 8 | 12 | 28 | 8.5 | M5 | 47 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-15-S | 8 | 15 | 30 | 9 | M6 | 65 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-6-S | 10 | 6 | 25 | 8 | M2.6 | 16 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-10-S | 10 | 10 | 30 | 9 | M4 | 42 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-12-S | 10 | 12 | 30 | 9 | M5 | 52 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-15-S | 10 | 15 | 35 | 10 | M6 | 87 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-6-S | 12 | 6 | 25 | 9 | M2.6 | 16 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-10-S | 12 | 10 | 30 | 10 | M4 | 40 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-12-S | 12 | 12 | 30 | 10 | M5 | 50 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-15-S | 12 | 15 | 35 | 11 | M6 | 86 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-13-8-S | 13 | 8 | 28 | 11 | M3 | 27 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-13-10-S | 13 | 10 | 30 | 10 | M4 | 39 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-13-15-S | 13 | 15 | 35 | 11 | M6 | 84 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-8-S | 15 | 8 | 30 | 11 | M3 | 28 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-10-S | 15 | 10 | 32 | 11 | M4 | 43 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-12-S | 15 | 12 | 35 | 12 | M5 | 67 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-15-S | 15 | 15 | 40 | 13 | M6 | 112 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-8-S | 16 | 8 | 30 | 11.5 | M3 | 28 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-10-S | 16 | 10 | 35 | 12 | M4 | 52 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-12-S | 16 | 12 | 35 | 12 | M5 | 64 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-15-S | 16 | 15 | 40 | 13 | M6 | 108 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-17-15-S | 17 | 15 | 40 | 13 | M6 | 107 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-18-15-S | 18 | 15 | 45 | 15 | M6 | 138 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-8-S | 20 | 8 | 35 | 13 | M3 | 35 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-10-S | 20 | 10 | 40 | 14 | M4 | 66 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-12-S | 20 | 12 | 40 | 14 | M5 | 79 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-15-S | 20 | 15 | 45 | 15 | M6 | 131 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-25-10-S | 25 | 10 | 42 | 16.5 | M4 | 62 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-25-12-S | 25 | 12 | 45 | 17 | M5 | 94 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-25-15-S | 25 | 15 | 50 | 18 | M6 | 158 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-30-12-S | 30 | 12 | 50 | 20 | M5 | 105 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-30-15-S | 30 | 15 | 55 | 20 | M6 | 175 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-35-12-S | 35 | 12 | 55 | 22.5 | M5 | 118 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-35-15-S | 35 | 15 | 60 | 23 | M6 | 197 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-40-12-S | 40 | 12 | 60 | 25 | M5 | 133 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-40-18-S | 40 | 18 | 70 | 26 | M8 | 334 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-45-12-S | 45 | 12 | 65 | 28 | M5 | 147 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-45-18-S | 45 | 18 | 75 | 28 | M8 | 359 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-50-15-S | 50 | 15 | 75 | 30.5 | M6 | 260 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-50-18-S | 50 | 18 | 80 | 32 | M8 | 407 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-50-22-S | 50 | 22 | 85 | 32 | M10 | 581 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
材質・仕上げ
| NSCSS-S | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
特長
- スプリットタイプのセットカラー。
- 軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。