単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | S*1 | P | M*2 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCSS-30-15-SP2 | 30 | 15 | 55 | 20 | 6.6 | 42.5 | M6 | 169 | 5,220 | 5,742 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 固定用のねじは付属していません。別途ご用意ください。
*2: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
NSCSS-30-15-SP2の材質・仕上げ
| NSCSS-SP2 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
NSCSS-30-15-SP2の特長
- 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
- スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。