イソメック® SP プーリー
イソメック® SP プーリーの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | Vプーリー用溝ゲージ | Vプーリー用溝ゲージ | |||||||
| 品番 | VMGU | VMG | |||||||
| 特長 | 一体型 Vプーリー用溝ゲージ |
Vプーリー用溝ゲージ | |||||||
| 価格(税別) | 4,150円~ | 6,920円~ | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | VMGU-3V VMGU-5V VMGU-8V VMGU-A VMGU-B VMGU-C VMGU-D VMGU-SPA VMGU-SPB VMGU-SPZ | VMG-3V-36 VMG-3V-38 VMG-3V-40 VMG-3V-42 VMG-5V-38 VMG-5V-40 VMG-5V-42 VMG-8V-38 VMG-8V-40 VMG-8V-42 VMG-A-34 VMG-A-36 VMG-A-38 VMG-B-34 VMG-B-36 VMG-B-38 VMG-C-34 VMG-C-36 VMG-C-38 VMG-D-36 VMG-D-38 VMG-SPA-34 VMG-SPA-38 VMG-SPB-34 VMG-SPB-38 VMG-SPZ-34 VMG-SPZ-38 |
イソメック® SP プーリー
イソメック®ブッシングシステムの採用により、軸穴・キー溝加工などの追加工はいっさい不要。
シャフトへの着脱・位置決めが簡単にしかもスピーディに行えます。
よくあるご質問(FAQ)
Q.プーリーは軸穴加工済みですか。(Vプーリー追加工サービス)
軸穴は加工していない状態です。(下穴があいている商品もありますが、そのままではお使いいただけません。)
簡単で便利な「Vプーリー追加工サービス」をご利用ください。ネットショップのご利用もさらに便利です。
➡Vプーリー追加工サービス
Q.「JISプーリー」と「標準Vプーリー」との違いは何ですか。
「JIS V プーリー」は、外径・呼び径がミリ単位。JIS B 1854に準拠しており、ラインアップも豊富です。
「標準 V プーリー」は外径・ピッチ径がインチ単位。NBKが1950年に日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化しました。
※共に一般用Vベルト(A・B・C・D・M型など)を使用しますが、2本掛け以上の場合は、V溝ピッチ(2本のV溝の中心距離=寸法e)が異なりますので併用はお奨めいたしません。
ベルトやプーリーの早期摩耗などのトラブルの原因となります。
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。