寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | L2 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-M3-10-IG | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-12-IG | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-16-IG | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-20-IG | M3 | 0.5 | 20 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-25-IG | M3 | 0.5 | 25 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-16-IG | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 2 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-20-IG | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 2.4 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-25-IG | M4 | 0.7 | 25 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 2.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-30-IG | M4 | 0.7 | 30 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-16-IG | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-20-IG | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-25-IG | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-30-IG | M5 | 0.8 | 30 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3.8 | 5.2 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-20-IG | M6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 6.2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-25-IG | M6 | 1 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 7.2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-30-IG | M6 | 1 | 30 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 7.9 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-35-IG | M6 | 1 | 35 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 9.4 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-25-IG | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 5.9 | 14 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-30-IG | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 5.9 | 15 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-35-IG | M8 | 1.25 | 35 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 5.9 | 16 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SSC-IG | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
狭所・高所・暗所など、ねじの斜め締めが起こりやすい場所に
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ステンレス製のガイドつき六角穴付き脱落防止ねじ。
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 作業性が悪い場所でも、ねじ先端のガイドにより、めねじに対して垂直に挿入しやすい構造です。
- 斜め締めによるかじりや破断を防止します。

- 作業者の熟練度に依存せず、安定した締結作業が可能です。
- かじり発生リスクをより低減させる、特殊表面処理仕様にも対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
使用上の注意
- 必ずガイド部を完全にめねじに差し込んでから、締めつけてください。差し込みが不十分な場合、かじりが発生する恐れがあります。
- ご使用前に、めねじ部の摩耗や切粉がないことを確認してください。
- ガイド部にねじ山の残りが見られる場合がありますが、機能上問題はありません。
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-IGのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-IGのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-IGがカバーから抜け落ちることはありません。




/12941_1.jpg?upd=20250521101409&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)